Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1412450 - HC-B 24-TFQ-H/O2STM40G
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1412450
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1412450
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 2, gerade, 2x M40, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-B 24-TFQ-H/O2STM40G
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356962742
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
43 mm
BAA018
Länge
120 mm
AAF040
Nettogewicht
0.276 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
AAO663
GTIN
4046356962742
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
HEAVYCON Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 2x M40, Leitungsabgang gerade
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-B 24-TFQ-H/O2STM40G
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft