Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1412508 - SACC-M10-NUT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1412508
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1412508
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Flachmutter
DESCLONG
Langbeschreibung
Flachmutter, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239005
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-M10-NUT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356989121
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
not relevant
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS471
Montageart des Befestigungselements
Klemmen / Stecken
AAS472
Befestigungsrichtung
schwenkbar
AAS473
Werkstoff des Befestigungselements
Brass, nickel-plated
AAO663
GTIN
4046356989121
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Flachmutter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Flachmutter, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239005
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-M10-NUT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
74153300
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft