Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1413052 - D-MBKKB 2,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1413052
MANUID
Product number of the Manufacturer
1413052
DESCSHORT
Description short
Flasque d'extrémité
DESCLONG
Description long
Flasque d'extrémité, longueur: 62 mm, largeur: 5 mm, hauteur: 40 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-MBKKB 2,5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918021139
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
62 mm
AAF040
poids net
0.003 kg
BAE496
Epaisseur
5 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918021139
AAW338
Manufacturer product designation
Flasque d'extrémité
AAU734
Manufacturer product description
Flasque d'extrémité, longueur: 62 mm, largeur: 5 mm, hauteur: 40 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
D-MBKKB 2,5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE