Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1413081 - D-MBKKB 2,5 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1413081
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1413081
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 62 mm, Breite: 5 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-MBKKB 2,5 BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918021160
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
blau
BAA020
Höhe
62 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAE496
min. Dicke
5 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918021160
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 62 mm, Breite: 5 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-MBKKB 2,5 BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE