Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1413104 - D-MBK 3/5 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1413104
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1413104
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 28 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 30,2 mm, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-MBK 3/5 BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918021184
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
PRODSTAT
Produktstatus
abgekündigt
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
blau
BAA020
Höhe
28 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAE496
min. Dicke
2.500 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918021184
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 28 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 30,2 mm, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-MBK 3/5 BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE