Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1414231 - SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1414231
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1414231
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuseverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuseverschraubung, M12, Hinterwandmontage
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626022727
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
AAO663
GTIN
4055626022727
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
M12-Gehäuseverschraubung mit toleranzausgleichender Funktion, für gerade, THR-fähige M12-Buchsenkontakteinsätze. Geeignet für Frontplattenwandstärken von 1,0 mm ... 1,8 mm.
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
79070000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft