Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1414393 - CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1414393
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1414393
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schaltschrankdurchführung
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltschrankdurchführung, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gewinkelt, Farbe: schwarz, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626166773
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.027 kg
AAT080
Polzahl
8
AAO663
GTIN
4055626166773
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schaltschrankdurchführung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schaltschrankdurchführung, M12, 8-polig, A-kodiert auf RJ45-Buchse, Buchseneingang 90°, IP65/67
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE