Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1414395 - CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1414395
MANUID
Product number of the Manufacturer
1414395
DESCSHORT
Description short
Connecteur RJ45
DESCLONG
Description long
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Plastique, type de raccordement: raccordement serti, section raccordable: AWG 24- 27, sortie du câble: droit, coloris: gris, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626027098
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
44.650 mm
BAA020
hauteur
17 mm
BAH005
Tension nominale
72 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-25 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
60 °C
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAA018
longueur
13.500 mm
BAB577
profondeur
13.500 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.100 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.100 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
AAT080
Pole number
8
AAB754
type de contact
Pin
AAC207
matière du contact
Phosphor bronze
BAA039
température ambiante maximale
60 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Gold
BAA295
degré de salissure
2
AAD246
catégorie de surtension
I
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB515
plombage
No
BAD449
avec verrouillage
No
BAC461
matériau de boîtier
Plastic
AAS460
Size of connection thread
not relevant
AAC218
conception CEM
No
AAP372
Nombre d'entrées de câble
1
AAB224
type d'entrée de câble
straight
AAC076
polarisation
without
AAO663
GTIN
4055626027098
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur RJ45
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Plastique, type de raccordement: raccordement serti, section raccordable: AWG 24- 27, sortie du câble: droit, coloris: gris, Ethernet
AAO057
Product type
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
TW