PHOENIX CONTACT 1414397
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Panel feed-through terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/34/1414397.prj},{NB=1414397},{MANUID=1414397},{AAC820=-25},{AAC821=85},{AAF040=0.034},{AAT080=4},{AAO663=4055626166742},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{AAO676=1414397},{DESCSHORT=Control cabinet feed-through},{DESCLONG=Control cabinet feed-through, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 4, 100 Mbps, CAT5, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: angled, color: black, Ethernet},{MANUTYPEDESC=CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE},{PREVIEW=../../../_pool_/b5/ed/34468_2000_int_04.png},{INTNO=4055626166742},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=32},{BAC140=V0},{BAA351=Black},{AAW338=Control cabinet feed-through}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1414397 - CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1414397
MANUID
Product number of the Manufacturer
1414397
DESCSHORT
Short Description
Control cabinet feed-through
DESCLONG
Long Description
Control cabinet feed-through, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 4, 100 Mbps, CAT5, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: angled, color: black, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4055626166742
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
32
BAC140
Combustibility class
V0
AAC820
Min. operating temperature
-25
°C
AAC821
Max. operating temperature
85
°C
BAA351
color
Black
AAF040
net weight
0.034
kg
AAT080
Pole number
4
AAO663
GTIN
4055626166742
AAW338
Manufacturer product designation
Control cabinet feed-through
AAU734
Manufacturer product description
Control cabinet feed-through, M12, 4-pos., D-coded to RJ45 socket, socket entry: 90°, IP65/IP67
AAO057
Product type
CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청