Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1414735 - QPD W 4PE1,5 9-14 M25 FC BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1414735
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1414735
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 10 mm ... 14 mm, Montagegewinde: M25, Flachsteckanschluss (für Flachsteckhülsen nach DIN 46247-2), 1,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QPD W 4PE1,5 9-14 M25 FC BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626033495
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
BAH005
Bemessungsspannung
690 V
AAF726
Bemessungsstrom
17.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC, VDE Zeichengenehmigung, DNV GL, IECEE CB Scheme
BAA018
Länge
64.700 mm
BAF016
Breite
30 mm
BAA020
Höhe
30 mm
AAF040
Nettogewicht
0.027 kg
AAT080
Polzahl
5
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Cu
BAD656
halogenfrei
Nein
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
BAB888
Ausführung
Connector
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
PA
AAO333
Anschlussart des Prozessanschlusses
IDC connection
AAB525
Durchgangswiderstand
0.003 0173-1#05-AAA559#002
AAC195
verriegelbar
Nein
AAL821
mechanische Kodierung vorhanden
Ja
AAK271
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz
schwarz
AAG071
Steckrichtung
straight
AAK257
Einbauvariante
Front mounting
AAK274
Farbe des separaten Adapterstücks
schwarz
AAI160
Querschnitt des Anschlusses (feindrähtig)
1.500 mm^2
AAI159
Querschnitt des Anschlusses (eindrähtig)
1.500 mm^2
AAI222
Anzahl der Anschlüsse je Pol
1
AAK375
Oberflächenbehandlung der Kontakte
versilbert
AAK169
Gewindeanschlussgröße
M25
AAK383
Pol-Kennzeichnung
1, 2, 3, N, PE
AAI476
max. Dauertemperaturbeständigkeit
100 °C
AAO663
GTIN
4055626033495
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 10 mm ... 14 mm, Montagegewinde: M25, Flachsteckanschluss (für Flachsteckhülsen nach DIN 46247-2), 1,5 mm²
AAO057
Herstellerprodukttyp
QPD W 4PE1,5 9-14 M25 FC BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE
    Hettich
    Hinteres Befestigungsset aus Kunststoff, steckbar für 3/8" Rückwanddicke - Hinteres Befestigungsset aus Kunststoff, steckbar für 3/8" Rückwanddicke
    Hugro
    Polystyrol Blindstopfen - Polystyrol
    JW Winco
    GN 991 - Tube End Plugs, Plastic round
    JW Winco
    GN 991 - Tube End Plugs, Plastic square
    igus
    DST-JSRM-C-01 - Spritzgussmuttern
    igus
    DST-JFLM-C-01 - Spritzgussmuttern
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen