Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1414735 - QPD W 4PE1,5 9-14 M25 FC BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1414735
MANUID
Product number of the Manufacturer
1414735
DESCSHORT
Description short
Traversée de paroi
DESCLONG
Description long
Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 14 mm, filetage de montage: M25, Raccordement par clips (pour clips selon DIN 46247-2), 1,5 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QPD W 4PE1,5 9-14 M25 FC BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626033495
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAG975
Indice de protection IP
IP66
BAH005
Tension nominale
690 V
AAF726
rated current
17.500 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, VDE Zeichengenehmigung, DNV GL, IECEE CB Scheme
BAA018
longueur
64.700 mm
BAF016
Largeur
30 mm
BAA020
hauteur
30 mm
AAF040
poids net
0.027 kg
AAT080
Pole number
5
AAB373
type d'interverrouillage
Screw
BAA097
couleur du boîtier
Black
AAC207
matière du contact
Cu
BAD656
sans halogène
No
BAA295
degré de salissure
3
AAB499
tension nominale de surtension
6 kV
BAB888
type
connector
BAC461
matériau de boîtier
PA
AAO333
connection type of process connection
IDC connection
AAB525
résistance de l'ensemble câble et connections
0.003 0173-1#05-AAA559#002
AAC195
interverrouillable
No
AAL821
mechanical coding present
Yes
AAK271
color coding/contact insert
Black
AAG071
angle of plug
straight
AAK257
built-in version
Front mounting
AAK274
color of the separate adapter piece
Black
AAI160
connection cross section (fine-strand)
1.500 mm^2
AAI159
connection cross section (solid-core)
1.500 mm^2
AAI222
number of connections per pole
1
AAK375
surface finish contacts
Silver-plated
AAK169
thread connection size
M25
AAK383
pole codification
1, 2, 3, N, PE
AAI476
max. resistance to a continuous temperature
100 °C
AAO663
GTIN
4055626033495
AAW338
Manufacturer product designation
Traversée de paroi
AAU734
Manufacturer product description
Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 14 mm, filetage de montage: M25, Raccordement par clips (pour clips selon DIN 46247-2), 1,5 mm²
AAO057
Product type
QPD W 4PE1,5 9-14 M25 FC BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés