Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1415174 - G-INB-M20-S68N-PEPDS-LG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1415174
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1415174
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 13 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit Knickschutz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-INB-M20-S68N-PEPDS-LG
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.023 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP69
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
BAA997
Gewindelänge
12 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
13 mm
AAH509
min. Dichtwert
6 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAZ374
Ausführung der Zugentlastung
A
AAG623
Schlüsselweite (1)
24 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
24 mm
AAO663
GTIN
4055626038056
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 13 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit Knickschutz
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-INB-M20-S68N-PEPDS-LG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626038056
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen