Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1415180 - G-INB-M25-M68N-PEPDS-BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1415180
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1415180
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 9 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit Knickschutz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-INB-M25-M68N-PEPDS-BK
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.031 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP69
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
BAA997
Gewindelänge
12 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
17 mm
AAH509
min. Dichtwert
9 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAZ374
Ausführung der Zugentlastung
A
AAG623
Schlüsselweite (1)
29 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
29 mm
AAO663
GTIN
4055626038117
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 9 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit Knickschutz
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-INB-M25-M68N-PEPDS-BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626038117
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE