Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1415189 - G-INTRO-M20-S68N-PEPDS-BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1415189
MANUID
Product number of the Manufacturer
1415189
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 13 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: noir foncé, avec dispositif anti-traction externe
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
G-INTRO-M20-S68N-PEPDS-BK
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
Black
AAF040
poids net
0.018 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP69
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAA039
température ambiante maximale
100 °C
AAS460
Size of connection thread
M20
BAA997
Longueur de filetage
10 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
13 mm
AAH509
min. sealing range
6 mm
AAS485
Counter nut present
No
AAS484
Bend protection present
No
AAS481
Thread type of the cable gland
metric
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
AAH901
thread ascent
1.500 mm
AAZ374
Type of cable anchorage
B
AAG623
wrench width 1
24 mm
AAG624
wrench width 2
24 mm
AAO663
GTIN
4055626038179
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
AAU734
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 13 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: noir foncé, avec dispositif anti-traction externe
AAO057
Product type
G-INTRO-M20-S68N-PEPDS-BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626038179
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés