Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1415243 - MD-INB24-4-SZP-S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1415243
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1415243
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Modulplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Modulplatte, mit Dichtung, für CES B24 Dichtrahmen, mit 4 Öffnungen, inklusive Befestigungsschrauben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MD-INB24-4-SZP-S
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626039480
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
AAP798
Anwendungsnorm
Not relevant
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
not relevant
BAB392
Zertifikat/Zulassung
not available
BAA351
Farbe
silbergrau
BAA018
Länge
338 mm
BAF016
Breite
168 mm
BAA020
Höhe
338 mm
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAS461
Baugröße
For B24
AAP651
Anzahl der Aussparungen
4
AAC200
Werkstoff der Adapterplatte
Edelstahl
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB599
Form der Aussparung
rechteckig
AAO663
GTIN
4055626039480
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Modulplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Modulplatte, mit Dichtung, für CES B24 Dichtrahmen, mit 4 Öffnungen, inklusive Befestigungsschrauben
AAO057
Herstellerprodukttyp
MD-INB24-4-SZP-S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
73089059
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen