Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1415243 - MD-INB24-4-SZP-S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1415243
MANUID
Product number of the Manufacturer
1415243
DESCSHORT
Description short
Plaque modulaire
DESCLONG
Description long
Panneau modulaire, avec joint, pour cadre d'étanchéité CES B24, avec 4 ouvertures, vis de fixation incluses
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MD-INB24-4-SZP-S
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626039480
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
AAP798
Norme d'application
Not relevant
BAC140
classe d’inflammabilité
not relevant
BAB392
certificats et homologations
not available
BAA351
couleur
silver gray
BAA018
longueur
338 mm
BAF016
Largeur
168 mm
BAA020
hauteur
338 mm
AAF040
poids net
0.022 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP54
AAS461
Size
For B24
AAP651
Number of recesses
4
AAC200
matière de la platine d'adaptation
Stainless steel
AAB515
plombage
Yes
AAB599
forme du renfoncement
rectangular
AAO663
GTIN
4055626039480
AAW338
Manufacturer product designation
Plaque modulaire
AAU734
Manufacturer product description
Panneau modulaire, avec joint, pour cadre d'étanchéité CES B24, avec 4 ouvertures, vis de fixation incluses
AAO057
Product type
MD-INB24-4-SZP-S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
73089059
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés