Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1416952 - VS-08-NP-RJ45-BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1416952
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1416952
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RJ45-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Kabelabgang: gerade, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-08-NP-RJ45-BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356498418
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
92
BAF016
Breite
21.490 mm
BAA020
Höhe
11.200 mm
BAA018
Länge
11.880 mm
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
AAO663
GTIN
4046356498418
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJ45-Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stecker RJ45, CAT5e, 8-polig,geschirmt, IDC-Anschlusstechnik, für Litze und starre Ader AWG 26...24, mit blauer Knickschutztülle
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-08-NP-RJ45-BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft