PHOENIX CONTACT 1416965
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector
Modular connector (industrial connector)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/03/12/1416965.prj},{NB=1416965},{MANUID=1416965},{BAF016=11.880},{BAA020=11.200},{BAA018=21.490},{AAO663=4046356498432},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85366990},{AAO676=1416965},{DESCSHORT=RJ45 connector},{DESCLONG=RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Plastic, connection method: Insulation displacement connection, cable outlet: straight, Ethernet},{MANUTYPEDESC=VS-08-NP-RJ45-GY},{PREVIEW=../../../_pool_/ae/d5/47083_2000_int_04.png},{INTNO=4046356498432},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=92},{BAG640=Crimp connection},{AAC108=IP20},{BAA295=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1416965 - VS-08-NP-RJ45-GY
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1416965
MANUID
Product number of the Manufacturer
1416965
DESCSHORT
Short Description
RJ45 connector
DESCLONG
Long Description
RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Plastic, connection method: Insulation displacement connection, cable outlet: straight, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-08-NP-RJ45-GY
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356498432
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
92
BAF016
width
11.880
mm
BAA020
height
11.200
mm
BAA018
length
21.490
mm
BAG640
Assembly type
Crimp connection
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP20
BAA295
Degree of soiling
2
BAC461
material of housing
Plastic
AAO663
GTIN
4046356498432
AAW338
Manufacturer product designation
RJ45 connector
AAU734
Manufacturer product description
RJ45 plug, CAT5e, 8-pos., shielded, IDC connection technology, for litz wire and solid 26...24 AWG wire, with gray bend protection sleeve
AAO057
Product type
VS-08-NP-RJ45-GY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청