Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1416965 - VS-08-NP-RJ45-GY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1416965
MANUID
Product number of the Manufacturer
1416965
DESCSHORT
Description short
Connecteur RJ45
DESCLONG
Description long
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement autodénudant, sortie du câble: droit, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-08-NP-RJ45-GY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356498432
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
92
BAF016
Largeur
11.880 mm
BAA020
hauteur
11.200 mm
BAA018
longueur
21.490 mm
BAG640
Type de montage
Crimp connection
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP20
BAA295
degré de salissure
2
BAC461
matériau de boîtier
Plastic
AAO663
GTIN
4046356498432
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur RJ45
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur mâle RJ45, CAT 5e, 8 pôles, blindé, connectique IDC, pour cordon et fil rigide AWG 26...24, avec manchon de protection gris
AAO057
Product type
VS-08-NP-RJ45-GY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !