Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1418853 - VS-08-RJ45-10G/C
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1418853
MANUID
Product number of the Manufacturer
1418853
DESCSHORT
Description short
Isolant mâle RJ45
DESCLONG
Description long
Isolant mâle RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, CAT6A, matériau: Acier, étamé, type de raccordement: Raccordement autodénudant, section raccordable: AWG 24- 27, sortie du câble: droit, coloris: jaune, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-08-RJ45-10G/C
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356536660
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
11.700 mm
BAA020
hauteur
12.900 mm
BAA018
longueur
30.200 mm
BAG640
Type de montage
For field assembly
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP20
BAA295
degré de salissure
2
BAC461
matériau de boîtier
Steel, tin-plated
AAO663
GTIN
4046356536660
AAW338
Manufacturer product designation
Isolant mâle RJ45
AAU734
Manufacturer product description
Isolant mâle RJ45, CAT6A, 10 gigabit
AAO057
Product type
VS-08-RJ45-10G/C
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
TW