Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1419275 - HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1419275
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1419275
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzdeckel D7, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 28 mm, Dichtung: nein, Standard, Durchmesser Fangschnuröse: 25 mm, mit Fangschnur, für Stifteinsätze
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626160269
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, DNV
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
24.200 mm
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS461
Baugröße
D7
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
not relevant
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
PA
AAO663
GTIN
4055626160269
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzdeckel D7, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 28 mm, Dichtung: nein, Standard, Durchmesser Fangschnuröse: 25 mm, mit Fangschnur, für Stifteinsätze
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN