Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1419275 - HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1419275
MANUID
Product number of the Manufacturer
1419275
DESCSHORT
Description short
Capot de protection
DESCLONG
Description long
Capot de protection D7, avec étrier longitudinal, matériau: PA, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 28 mm, joint: non, Standard, diamètre œillet du cordon de retenue: 25 mm, avec bande de maintien, pour inserts mâles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626160269
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
EAC, DNV
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
24.200 mm
AAB373
type d'interverrouillage
Longitudinal strap
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP66
BAA039
température ambiante maximale
100 °C
AAS461
Size
D7
AAB515
plombage
No
AAS475
Captivity element present
Yes
AAB396
type et nature de la surface du boitier
not relevant
BAD449
avec verrouillage
Yes
BAC461
matériau de boîtier
PA
AAO663
GTIN
4055626160269
AAW338
Manufacturer product designation
Capot de protection
AAU734
Manufacturer product description
Capot de protection D7, avec étrier longitudinal, matériau: PA, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 28 mm, joint: non, Standard, diamètre œillet du cordon de retenue: 25 mm, avec bande de maintien, pour inserts mâles
AAO057
Product type
HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN