Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1419568 - SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1419568
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1419568
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuseverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Fixierhülse für M12-Gehäuseverschraubung mit toleranzausgleichender Funktion, für SMD-fähige M12-Buchsenkontakteinsätze.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626207032
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, when in locked state
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
AAO663
GTIN
4055626207032
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Fixierhülse für M12-Gehäuseverschraubung mit toleranzausgleichender Funktion, für SMD-fähige M12-Buchsenkontakteinsätze.
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft