Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
142-0801-811
Bill of material
142-0801-811
PN
Part Number
142-0801-811
DESC
Description
SMA Plug, End Launch, Tab Contact
TS
Termination Style
Printed Circuit Board
TYPE
Type
Standard
TT
Termination Type
Solder
BS
Body Style
Straight
GENDER
Gender
Plug
BM
Body Material
Brass
MAXFREQ
Max Frequency
18 GHz
IMPEDANCE
Impedance
50 Ohm
MS
Mounting Style
End Launch
BP
Body Plating
Gold
CP
Contact Plating
Gold
LL
Leg Length
.187 (4.75) INCH(mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés