Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
142-1711-801
Bill of material
142-1711-801
PN
Part Number
142-1711-801
DESC
Description
High Frequency End Launch, SMA Jack Assembly, PCB Mount, 0.010" Pin, .500" Thread Length
TS
Termination Style
Printed Circuit Board
TYPE
Type
High Frequency
TT
Termination Type
Solder
BS
Body Style
Straight
GENDER
Gender
Jack
BM
Body Material
Brass
MAXFREQ
Max Frequency
18 GHz
IMPEDANCE
Impedance
50 Ohm
MS
Mounting Style
End Launch
BP
Body Plating
Gold
CP
Contact Plating
Gold
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen