Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1421270000 - SAKAP/SAKDU 4/ZZ/ZA
Nomenclature
Weidmueller 1421270000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1421270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKAP/SAKDU 4/ZZ/ZA
DESCSHORT
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Flasque de fermeture et plaque intermédiaire, 34.35 mm x 2 mm, gris
DESCLONG
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4050118225167
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
64 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL