Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1421633 - E/MK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1421633
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1421633
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endhalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Endhalter, Material: PA, 3,2 mm Befestigungsloch, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E/MK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918021559
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC137
Breite des Rastermaßes
6 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
19.500 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
22 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH15
AAF040
Nettogewicht
0.001428 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
AAO663
GTIN
4017918021559
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Endhalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
E/MK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL