Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1421633 - E/MK
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1421633
MANUID
Product number of the Manufacturer
1421633
DESCSHORT
Description short
Supporti terminali
DESCLONG
Description long
Supporti terminali, materiale: PA, Fori di fissaggio 3,2 mm, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E/MK
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918021559
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
V2
BAC137
larghezza della misura reticolare
6 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
19.500 mm
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
22 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH15
AAF040
Mass
0.001428 kg
BAB664
materiale
Polyamide (PA)
BAB838
tipo di bloccaggio
screwable
AAO663
codice EAN
4017918021559
AAW338
Manufacturer product designation
Supporti terminali
AAU734
Manufacturer product description
Supporto terminale, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio
AAO057
Product type
E/MK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL