Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1421659 - E/MK 1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1421659
MANUID
Product number of the Manufacturer
1421659
DESCSHORT
Description short
Butée
DESCLONG
Description long
Butée, matériau: PA, Trou de fixation 3,2 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E/MK 1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918021573
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAC137
largeur de l'écartement
6.100 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
19.500 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
21.200 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH15
AAF040
poids net
0.002602 kg
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAB838
type de dispositif de blocage
screwable
AAO663
GTIN
4017918021573
AAW338
Manufacturer product designation
Butée
AAU734
Manufacturer product description
Butée, largeur : 6 mm, coloris : gris
AAO057
Product type
E/MK 1
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1421659
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés