Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1421710010 - IE-C5DB4WE0010A70A70-E
Nomenclature
Weidmueller 1421710010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1421710010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DB4WE0010A70A70-E
DESCSHORT
Description short
Câble ferroviaire Ethernet (confectionné) RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Nombre de pôles: 4, Longueur: 1 m
DESCLONG
Description long
Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.
GTIN
4050118226218
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
2x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
black
BAD656
Without halogens
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
No
BAG975
degree of protection
IP20
BAI969
Length
1 m
AAF040
Mass
0.098 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290