Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1421710020 - IE-C5DB4WE0020A70A70-E
Stückliste
Weidmueller 1421710020
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1421710020
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C5DB4WE0020A70A70-E
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ethernet Bahnleitung (konfektioniert) RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Polzahl: 4, Länge: 2 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige bahnzertifizierte Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4050118226249
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAK321
Kabelkonstruktion
2x2
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAI969
Länge
2 m
AAF040
Masse
0.164 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290