Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1421710100 - IE-C5DB4WE0100A70A70-E
Kusovník
Weidmueller 1421710100
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1421710100
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DB4WE0100A70A70-E
DESCSHORT
Description short
Železniční kabel Ethernet (sestavený) RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Počet pólů: 4, Délka: 10 m
DESCLONG
Description long
Datové linky schválené pro železnici připravené k zapojení s měděnými vodiči.
GTIN
4050118226256
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
2x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
black
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
No
BAG975
degree of protection
IP20
BAI969
Length
10 m
AAF040
Mass
0.810 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290