Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1422440000 - WDU 50N IR BL
Спецификация
Weidmueller 1422440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1422440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 50N IR BL
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 50 mm², 1000 V, 150 A, Количество соединений: 2
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4050118226133
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
50 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
70 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
150 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
4.800 W
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
50 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
10 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
10 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.085 kg
BAB577
depth
69.825 mm
BAA020
height
71 mm
BAF016
width
22.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Weidmüller
    1186630000 - WDU 50N IR
    Weidmüller
    1298070000 - WDU 50N SW
    Weidmüller
    2039800000 - SAKDU 50
    Weidmüller
    2000080000 - WDU 50N GE/SW
    Buerkert
    8708 - Liquid Flow Meter (LFM)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей