Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1423033 - NBC-R4AC/20,0-94Z/R4AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1423033
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1423033
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 20 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBC-R4AC/20,0-94Z/R4AC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626323749
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
BAG410
UV-beständig
Nein
AAD244
Kategorie
5
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAK280
flammwidrig
not relevant
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
AAC084
raucharm (in Anlehnung an EN 61034-2)
Nein
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
BAE038
Ausführung des Schirmes über dem Verseilelement
Keine
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
BAE001
raucharm (in Anlehnung an EN 50268-2)
Nein
BAD985
Beidraht vorhanden
Nein
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
not relevant
BAD983
Funktionserhalt
Ohne
BAD986
Bewehrung vorhanden
Nein
BAH000
Kabel querwasserdicht
Nein
BAD996
längswasserdichtes Kabel vorhanden
Nein
BAE040
Werkstoff des Schutzmantels
Nein
AAP373
Anzahl der Verseilelemente
1
BAE035
Isolationserhalt (in Anlehnung an EN 50200 oder EN 50362)
not relevant
AAL681
halogenfrei (in Anlehnung an IEC 60754-2)
Nein
AAM032
raucharm (in Anlehnung an IEC 61034-2)
Nein
AAL737
Isolationserhalt (in Anlehnung an Norm) vorhanden
Nein
AAG325
geeignet für Erdreich
Nein
AAK402
Schutzmantel
Nein
AAO663
GTIN
4055626323749
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 20 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
NBC-R4AC/20,0-94Z/R4AC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444210
COO
Herstellerland
CN