Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1424280500 - SAIL-M12BW-12S5.0U
Kusovník
Weidmueller 1424280500
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1424280500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-M12BW-12S5.0U
DESCSHORT
Description short
Kabel snímač–akční člen (sestavený) jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů: 12, Délka kabelu: 5 m, Samice, zahnutý
DESCLONG
Description long
Sestavený kabel se snímačem-akčním členem pro připojení snímačů nebo akčních členů a pro přenos dat. Zásuvné konektory jsou nalisované a přezkoušené.
GTIN
GTIN-Code
4050118228472
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB225
Arrangement of the cable lead-in, head 1
angled
AAB226
arrangement of the cable lead-in (head 2)
angled
AAB379
Type of plug-in contact, head 1
Female (socket)
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
M12
AAB419
Design of the electrical connection (head 2)
M12
AAB734
Cable length can be configured
No
AAB762
Length of the preassembled line
5 m
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
90 °C
AAB913
max. permissible cable outside temperature, when moving
90 °C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-40 °C
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-30 °C
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC133
Radial networked
No
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAD251
Material of the cable mantle
PUR (polyurethane)
AAF726
rated current
1.500 A
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
AAS489
Knurl material
Not relevant
AAT080
Pole number
12
AAW072
Torsion-resistant
0
BAB378
Color of coat
black
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAG101
Status display present
No
BAG975
degree of protection
IP67
BAH005
rated voltage
30 V
AAF040
Mass
0.264 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Camozzi
    Angular 90° female M12 connectors
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model