Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424466 - G-ESIS-M16-S68N-PEPDS-BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424466
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1424466
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 9 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit Flachdichtung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-ESIS-M16-S68N-PEPDS-BK
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.011 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
75 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M16
BAA997
Gewindelänge
9 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
9 mm
AAH509
min. Dichtwert
4.500 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAG623
Schlüsselweite (1)
20 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
20 mm
AAO663
GTIN
4055626375564
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 9 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit Flachdichtung
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-ESIS-M16-S68N-PEPDS-BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626375564
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE