Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424466 - G-ESIS-M16-S68N-PEPDS-BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424466
MANUID
Product number of the Manufacturer
1424466
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 9 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint plat
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
G-ESIS-M16-S68N-PEPDS-BK
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
Black
AAF040
poids net
0.011 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP68
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAA039
température ambiante maximale
75 °C
AAS460
Size of connection thread
M16
BAA997
Longueur de filetage
9 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
9 mm
AAH509
min. sealing range
4.500 mm
AAS485
Counter nut present
No
AAS484
Bend protection present
No
AAS481
Thread type of the cable gland
metric
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAH901
thread ascent
1.500 mm
AAG623
wrench width 1
20 mm
AAG624
wrench width 2
20 mm
AAO663
GTIN
4055626375564
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
AAU734
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 9 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint plat
AAO057
Product type
G-ESIS-M16-S68N-PEPDS-BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626375564
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE