Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424468 - G-ESIS-M25-S68N-PEPDS-BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424468
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1424468
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit Flachdichtung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-ESIS-M25-S68N-PEPDS-BK
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.021 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
75 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
BAA997
Gewindelänge
10 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
17 mm
AAH509
min. Dichtwert
10 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAG623
Schlüsselweite (1)
29 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
29 mm
AAO663
GTIN
4055626375588
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit Flachdichtung
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-ESIS-M25-S68N-PEPDS-BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626375588
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE