Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424486 - G-INS-PG9-M68N-PNES-LG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424486
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1424486
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg9, Farbe: lichtgrau RAL 7035
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-INS-PG9-M68N-PNES-LG
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626373164
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.00621 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
Pg9
BAA997
Gewindelänge
8 mm
AAH508
max. Dichtwert
8 mm
AAH509
min. Dichtwert
4 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAG623
Schlüsselweite (1)
19 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
19 mm
AAO663
GTIN
4055626373164
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg9, Farbe: lichtgrau RAL 7035
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-INS-PG9-M68N-PNES-LG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
TR