Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424522 - A-INSP-M40-68N-P-LG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424522
MANUID
Product number of the Manufacturer
1424522
DESCSHORT
Description short
Vis de fermeture
DESCLONG
Description long
Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
A-INSP-M40-68N-P-LG
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626374277
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
lightgrey RAL 7035
BAD656
sans halogène
Yes
BAB101
protection de surface
not relevant
BAA907
Diamètre nominal de filetage
40 mm
BAA916
Diamètre de tête de la vis
40 mm
BAA898
Importance de l'entraînement
BAB637
Classe de produit
BAA908
Sens de filet
Right
AAA060
pas du filetage
1.500 mm
AAO663
GTIN
4055626374277
AAW338
Manufacturer product designation
Vis de fermeture
AAU734
Manufacturer product description
Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035
AAO057
Product type
A-INSP-M40-68N-P-LG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    3241157 - WP-CN BRASS PG29
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés