Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424530 - G-INS-M50-M68N-NNES-S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424530
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1424530
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-INS-M50-M68N-NNES-S
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626374352
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
Messing
AAF040
Nettogewicht
0.2909 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP69
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M50
BAA997
Gewindelänge
9 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
32 mm
AAH509
min. Dichtwert
22 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAZ374
Ausführung der Zugentlastung
A
AAG623
Schlüsselweite (1)
50 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
55 mm
AAO663
GTIN
4055626374352
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-INS-M50-M68N-NNES-S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
74198090
COO
Herstellerland
TR