Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424530 - G-INS-M50-M68N-NNES-S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424530
MANUID
Product number of the Manufacturer
1424530
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 22 mm ... 32 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
G-INS-M50-M68N-NNES-S
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626374352
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
Brass
AAF040
poids net
0.2909 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP69
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAA039
température ambiante maximale
100 °C
AAS460
Size of connection thread
M50
BAA997
Longueur de filetage
9 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
32 mm
AAH509
min. sealing range
22 mm
AAS485
Counter nut present
No
AAS484
Bend protection present
No
AAS481
Thread type of the cable gland
metric
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
AAH901
thread ascent
1.500 mm
AAZ374
Type of cable anchorage
A
AAG623
wrench width 1
50 mm
AAG624
wrench width 2
55 mm
AAO663
GTIN
4055626374352
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
AAU734
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 22 mm ... 32 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
AAO057
Product type
G-INS-M50-M68N-NNES-S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
74198090
COO
Country of origin
TR