Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424649 - SACC-M12MS-5PL M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424649
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1424649
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Universal, 5-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, A, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-M12MS-5PL M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626374970
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAD246
Überspannungskategorie
II
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS458
Anschlussart des Leiters
Push-in-Anschluss
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
PA 6.6
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
5
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
BAD993
geschirmt
Nein
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm^2
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
AAO663
GTIN
4055626374970
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Universal, 5-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, A, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-M12MS-5PL M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE