Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424649 - SACC-M12MS-5PL M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424649
MANUID
Product number of the Manufacturer
1424649
DESCSHORT
Description short
Connecteur
DESCLONG
Description long
Connecteur, Universel, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-M12MS-5PL M
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626374970
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed, EAC
AAF040
poids net
0.022 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Nickel
BAA295
degré de salissure
3
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
catégorie de surtension
II
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
100
AAS458
Conductor connection method
Push-in connection
AAB396
type et nature de la surface du boitier
PA 6.6
BAC461
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
AAB408
type de boitier
straight
AAB935
section minimum de conducteur
0.140 mm^2
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAS467
Number of control contacts
5
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
AAC076
polarisation
A-coded
AAS491
External cable diameter, min.
4 mm
AAS492
External cable diameter, max.
8 mm
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAW082
max. connectable conductor cross-section
0.750 mm^2
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
AAB378
genre (M/F) de connection en départ
Male (plug)
AAO663
GTIN
4055626374970
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur, Universel, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
AAO057
Product type
SACC-M12MS-5PL M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE