Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424680 - SACC-M12FSB-2PL SH PB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424680
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1424680
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datensteckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Datensteckverbinder, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 2-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, B - invers, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-M12FSB-2PL SH PB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626376073
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC
AAF040
Nettogewicht
0.041 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAD246
Überspannungskategorie
II
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS458
Anschlussart des Leiters
Push-in-Anschluss
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
Zinc die-cast, nickel-plated
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
2
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
AAC076
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
BAD993
geschirmt
Ja
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm^2
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
AAO663
GTIN
4055626376073
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Datensteckverbinder
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-M12FSB-2PL SH PB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE