Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1428615 - XTV 16-SG WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1428615
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1428615
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Nennspannung: 48 V, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
XTV 16-SG WH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151789886
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
12.200 mm
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
BAA020
Höhe
77.2 mm
AAF040
Nettogewicht
0.054 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-X-connection
AAO663
GTIN
4063151789886
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schirmanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Nennspannung: 48 V, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß
AAO057
Herstellerprodukttyp
XTV 16-SG WH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN