Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1434362 - UT 2,5-HESILED 24 (5X20)
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1434362
MANUID
Product number of the Manufacturer
1434362
DESCSHORT
Description short
Morsetti portafusibili componibili
DESCLONG
Description long
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione:  0,14 mm²- 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UT 2,5-HESILED 24 (5X20)
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151808075
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
24 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAA351
colore
Black
BAA018
lunghezza
57.800 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.01505 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm^2
BAC922
esecuzione
swiveling
BAB943
esecuzione dell'inserto di sicurezza
G fuse 5x20
AAO663
codice EAN
4063151808075
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti portafusibili componibili
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione:  0,14 mm²- 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
AAO057
Product type
UT 2,5-HESILED 24 (5X20)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
CN