Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1437724 - SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-931SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1437724
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1437724
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
DESCLONG
Langbeschreibung
Bussystem-Einbaustecker, Ethernet, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m Buskabel, 2 x 2 x 0,2 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-931SCO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356458467
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
53
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, UL Recognized
AAF040
Nettogewicht
0.0464 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking mechanism
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAD246
Überspannungskategorie
II
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
4
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
AAC076
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Brass, nickel-plated
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
AAO663
GTIN
4046356458467
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Einbaustecker, Ethernet, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m Buskabel, 2 x 2 x 0,2 mm²
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-931SCO
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1437724
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE