Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1437724 - SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-931SCO
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1437724
MANUID
Product number of the Manufacturer
1437724
DESCSHORT
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
DESCLONG
Description long
Connettore maschio da incasso sistema bus, Ethernet, 4 poli, M12 SPEEDCON, schermato, codifica D, montaggio posteriore/a vite, con filettatura Pg9, con cavo bus da 0,5 m, 2 x 2 x 0,2 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-931SCO
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356458467
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
53
BAH005
tensione dimensionata
48 V
AAF726
rated current
1.500 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 61076-2-101
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAB392
certificati e omologazioni
EAC, UL Recognized
AAF040
Mass
0.0464 kg
AAB373
Type of interlock
Screw locking mechanism
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65/IP67
BAA039
max. temperatura ambientale
85 °C
AAC202
Material of the contact coat
Nickel
BAA295
grado di sporcizia
3
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
Overvoltage category
II
AAC049
PE connection present
No
BAC461
materiale dell'alloggiamento
Polyamide (PA)
AAB408
Design of housing
straight
AAC103
screen connection present
No
AAS467
Number of control contacts
4
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
AAC076
Coding (head 1)
D-coded
BAD993
schermato (S/N)
No
BAG101
indicatore di stato presente (S/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Brass, nickel-plated
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Male (plug)
AAO663
codice EAN
4046356458467
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
AAU734
Manufacturer product description
Connettore maschio da incasso sistema bus, Ethernet, 4 poli, M12 SPEEDCON, schermato, codifica D, montaggio posteriore/a vite, con filettatura Pg9, con cavo bus da 0,5 m, 2 x 2 x 0,2 mm²
AAO057
Product type
SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-931SCO
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1437724
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE