Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1445070000 - PZ 10 HEX
Kusovník
Weidmueller 1445070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1445070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PZ 10 HEX
DESCSHORT
Description short
Krimpovací kleště, Wire-end ferrules with/without plastic collars, 0.25 mm², 10 mm², Šestihranné krimpování
DESCLONG
Description long
Nástroj pro krimpování vodičových koncovek, kontaktů nebo kabelových ok na odizolované vodiče.
GTIN
GTIN-Code
4050118250312
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
0
BAC673
Max. cross section of line
10 mm²
BAC736
Min. cross section of line
0.250 mm²
AAY811
URI of the product
4050118250312
AAF040
Mass
0.600 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
82032000